arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1486023

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Backenschnittstelle: Modul 2
  • Mit Fliehkraftausgleich
  • Ohne Backeneinzelverstellung
  • Futterkörper: EN-GJS-500-7
Technische Daten:
  • Hub/Backe: 23 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Max. Spannkraft: 300 kN
  • Max. Betätigungskraft: 170 kN
  • Max. Drehzahl: 600 1/min
  • Gewicht: 671 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Nr. 28 (Z720)
Verzahnung Modul 2
Max. Drehzahl [1/min] 600.0
Max. Spannkraft [kN] 300.0
Max. Betätigungskraft [kN] 170.0
Hub/Backe [mm] 23.0
Kolbenhub (H) [mm] 57.0
Trägheitsmoment [kgm²] 122.0
Eigenmasse [kg] 671.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual