OPUS-H3 200-86
Hohlspannzylinder
Ident.-Nr. 1360393
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Kolbenhub: 34 mm
- Kolbenfläche: 197 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 88 kN
- Leckölmenge: 5 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 27 kg
Technische Details
| Max. rotational speed [1/min] | 4500.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 197.0 |
| Piston stroke [mm] | 34.0 |
| Through-hole [mm] | 86.0 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 88.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 5.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.13 |
| Power consumption [kW] | 1.9 |
| Weight [kg] | 27.0 |