OPUS-H3 250-110
Hohlspannzylinder
Ident.-Nr. 1360395
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 110.5 mm
- Kolbenhub: 35 mm
- Kolbenfläche: 247 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 110 kN
- Leckölmenge: 9 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 3600 1/min
- Gewicht: 49 kg
Technische Details
| Max. Drehzahl [1/min] | 3600.0 |
|---|---|
| Kolbenfläche [cm²] | 247.0 |
| Kolbenhub [mm] | 35.0 |
| Durchgangsbohrung [mm] | 110.5 |
| Max. Druck [bar] | 45.0 |
| Zugkraft bei 45 bar [kN] | 110.0 |
| Leckölmenge [l/min] | 9.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.28 |
| Leistungsaufnahme [kW] | 2.2 |
| Gewicht [kg] | 49.0 |