arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-H3 320-127 Abbildung ähnlich

OPUS-H3 320-127

Hohlspannzylinder

Ident.-Nr. 1360396

Spannzylinder Standard

Produktmerkmale:
  • Hohlspannzylinder
  • Durchgangsbohrung: 127.5 mm
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 40 mm
  • Kolbenfläche: 325 cm²
  • Zugkraft bei 45 bar: 144 kN
  • Leckölmenge: 12 l/min
  • Max. Betriebsdruck: 45 bar
  • Max. Drehzahl: 3200 1/min
  • Gewicht: 61 kg
Max. Drehzahl [1/min] 3200.0
Kolbenfläche [cm²] 325.0
Kolbenhub [mm] 40.0
Durchgangsbohrung [mm] 127.5
Max. Druck [bar] 45.0
Zugkraft bei 45 bar [kN] 144.0
Leckölmenge [l/min] 12.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.54
Leistungsaufnahme [kW] 2.5
Gewicht [kg] 61.0