MFPS-A1-L30 820 x 430
Magnetspannplatten mit Parallelpoltechnik
Ident.-Nr. 1358580
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 820 x 430 x 66 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 30 + 10 mm (Stahl + Resin)
- Anzahl Pole: 18 (90x Polgewinde M6)
- Haltekraft: 160 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 160 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 820.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 160.0 |
| Polteilung | 30 mm + 10 mm |
| Anzahl Pole | 18.0 |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 160.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen