MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Mandrini magnetici con tecnica dei poli paralleli
ID 1358559
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 430 x 380 x 66 mm
- Direzione polo: Longitudinale
- Passo polare: 30 + 10 mm (acciaio + resina)
- Numero di poli: 8 (40x filettatura polo M6)
- Forza di ancoraggio: 160 N/cm²
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 75 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: B
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Technical details
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 380.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 160.0 |
| Pole pitch | 30 mm + 10 mm |
| Number of poles | 8.0 |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 7.0 |
| Weight [kg] | 75.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions