arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFRR-A1-050 Ø1500

MFRR-A1-050 Ø1500

Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik

Ident.-Nr. 420627

Lieferzeit auf Anfrage
Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø1500 x 66 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 296 (rosca de polo M8)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 3.92 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 1162 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 850 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Número de canales: 4
  • Conexión: 7-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
H [mm] 66.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 1162.0
Número de polos 296.0
Conexión 7-PIN
Número de canales 4.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 8.0
Peso [kg] 850.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos