MSC-PM62F 400 x 200
MAGNOS für Schleifanwendungen
Ident.-Nr. 422078
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo
- Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 400 x 200 x 81 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 3 + 0,8 mm (Stahl + Messing)
- Max. Haltekraft: 75 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 35 kg
- Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 68
Technische Details
| L [mm] | 400.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 75.0 |
| Polteilung | 3 mm + 0.8 mm |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 35.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung