KSC-5X 125-400-142
Etau à 5 axes
Ident.-Nr. 1639487
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD
- Design bas
- Dimensions: 125 x 400 x 142 mm
- Force de serrage max.: 40 kN
- Couple de rotation max.: 130 Nm
- Poids: 29 kg
- La course de serrage de base à la livraison est de 120 mm. Des largeurs de serrage supplémentaires nécessitent des broches distinctes.
Technische Details
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 142.0 |
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Max. torque [Nm] | 130.0 |
| Weight [kg] | 29.0 |
General notes about the series
Note:
The tensioning rope (ID 1643264) is not included in the scope of delivery and must be ordered separately.
Scope of delivery
Vise, operating manual; without spanner wrench, without clamping claws