MES3 150-2
Modulehoogteverlengingen
ID 1337152
Module hoogteverlengingen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van enkelvoudige klemmodule NSE3 138-V1
- Onderkant tweevoudige klempennen SPx 40
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebeschermingsmodule tweevoudig 90°
- Afmetingen: 338 x 138 x 150 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 24.9 kg
Technické údaje
| Comprimento [mm] | 338.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 138.0 |
| Altura H [mm] | 150.0 |
| Força de tração [kN] | 8.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 28.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 24.9 |
Escopo de fornecimento
Extensão de altura do módulo, pino de fixação para extensão de altura do módulo, bocal de vedação, manual de operação; sem pino de aperto para palete, sem pino de indexação para palete