PAL S 399 x 159
Spannpaletten ohne Spannmittel
Ident.-Nr. 471020
Spannpalette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite zur kundenseitigen Fertigbearbeitung
- Unterseite 2fach Spannbolzen SPx 40
- Abmessungen: 399 x 159 x 20 mm
- Material: Stahl
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 10.6 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 159.0 |
| Höhe H [mm] | 20.0 |
| Werkstoff | Stahl |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 10.6 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen