Spannstationen NSL3 mini 100-25
Spannstationen
Spannstationen mit den neuen NSE3 mini 90-25 Modulen dienen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannpaletten, Spannmitteln bzw. Werktücken. In der neuen Generation kann hier jeweils immer ein Konusverschluss nachgerüstet werden.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema modulare SCHUNK
Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse - Design ad altezza ridotta
Espande lo spazio di lavoro della macchina - Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - In acciaio inossidabile anticorrosione
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE mini
Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati - Sistema integrato di verifica dei cursori
Utilizzabile per applicazioni automatizzate
Opzioni ed informazioni speciali
- Variabilità grazie al sistema modulare
Le piastre di serraggio VERO-S NSL3 mini 100-25, a 1 via, a 2 vie o a 4 vie, si possono adattare a tutte le singole esigenze. Per tutte le applicazioni. Su tutte le tavole di macchina standard.