arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB 165 Abbildung ähnlich

SHB 165

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 121101

Auf Lager
SHB 165, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 14 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 14.0
Breite B [mm] 30.0
Höhe H [mm] 46.0
Länge L [mm] 79.7
Einspanntiefe T [mm] 11.0
Lochabstand a [mm] 16.6
Lochabstand b [mm] 22.0
Lochabstand c [mm] 22.0
Schrauben M10
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.3