SHB 250
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 121105
SHB 250, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technical details
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 58.0 |
| Length L [mm] | 103.5 |
| Clamping depth T [mm] | 14.0 |
| Hole spacing a [mm] | 34.0 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Hole spacing c [mm] | 25.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 3.5 |