SHF 200
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
ID 155101
SHF 200, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 10 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
기술 세부 정보
| Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
|---|---|
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 10.0 |
| Szerokość zatrzasku S [mm] | 20.0 |
| Szerokość B [mm] | 22.0 |
| Wysokość H [mm] | 42.0 |
| Wysokość H1 [mm] | 38.0 |
| Długość L [mm] | 71.7 |
| Głębokość mocowania T [mm] | 10.0 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 16.0 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 40.0 |
| Śruby | M8 |
| Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
| m/zestaw [kg] | 0.82 |