arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-T 40-16g6

SPA-T 40-16g6

Tirettes de bridage

ID 1398455

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Axe de serrage pour l'installation dans la rainure
  • Tirettes de centrage
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Poids: 0.3 kg
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Variante Tirettes de centrage
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage