SPB 40-18h6
Tirettes de bridage
ID 1398331
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit
- Goupille de positionnement
- Diamètre de centrage: 18h6
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Technische Details
| Force de maintien M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Variante | Goupille de positionnement |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation