WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Ident.-Nr. 207686
WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com chanfro de 25°
- Diâmetro de fixação: 4 mm
- Comprimento: 51 mm
Technische Details
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
| Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich