arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG-VS 65-8.5-27

GBG-VS 65-8.5-27

Mors à crocs

Ident.-Nr. 430709

Lieferzeit auf Anfrage
Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à grip VS
  • Interface 1: W-65-3
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 8,5 x 27 mm
  • Poids: 0.1 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 27.0
Hauteur [mm] 8.5
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.1

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation