arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG-W 40-22-8

GBG-W 40-22-8

그립 죠

ID 432195

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 리버시블 그립 죠
  • 수직 3 mm, 수평 5 mm의 그립 스텝
  • 인터페이스 1: W-40-2
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 22 x 8 mm
  • 중량: 0.04 kg
Width [mm] 40.0
Depth [mm] 8.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.04

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws