GBG 40-22-7.8
Mordaza de agarre
Ident.-Nr. 490561
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, agarre
- Interfaz 1: W-40-2
- Dimensiones: 40 x 22 x 7,8 mm
- Peso: 0.02 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 7.8 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.02 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción