arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S3A-G5 100 Abbildung ähnlich

S3A-G5 100

3-Achs-Backen grip

Ident.-Nr. 1471166

Auf Lager
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 3 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 100
Dados técnicos:
  • Dimensões: 50 x 36 x 26 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.16 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Largura [mm] 50.0
Altura [mm] 26.0
Adequado para 100
Peso [kg] 0.16

Escopo de fornecimento
Castanha de 3 eixos; sem parafusos de montagem