SGVS-F 100-80-125
VS-Backen
Ident.-Nr. 430143
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe hoch, fest
- Zur Aufnahme diverser Backen, mit Stufenbacke grip 5 mm
- Passend zu: KSG 100
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 80 x 125 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 114
- Gewicht: 3.9 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 80 |
Höhe [mm] | 125 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 3.9 |
Lieferumfang
Systembacke, Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben