arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-B 125-57-33

SGWB-G3-B 125-57-33

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 432474

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Passend zu: KSC3 125, KSC3-K 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 57 x 33 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 57.0
Höhe [mm] 33.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.3

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben