arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS SVL-20 Ø8x100 图片仅供参考

TRIBOS SVL-20 Ø8x100

三角加长杆

ID 205601

现货供应
TRIBOS SVL-20 Ø8x100, 다각형 익스텐션
  • TRIBOS SVL
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
  • 전체 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 최소 토크: 12 Nm
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-20
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 20 mm
전체 길이 L [mm] 100.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M6
최소 토크 [Nm] 12.0
중량 [kg] 0.2

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

최대 속도 제한
44,000 RPM

개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능