AGM-WZ 080
Compensation unit
ID 1591355
보정 유닛 AGM-Z, 크기: 080
- 보정 Z: 10 mm
- 포스 Fz 최대: 1100 N
- 포스 Fd 최대: 2200 N
- 최대 탄성력: 300 N
- IP 보호등급: 40
Technical details
| 보정 Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 보정각 [°] | ± 5 |
| 수축되는 체결력 [N] | 1300.0 |
| 연장되는 체결력 [N] | 1700.0 |
| 최소 탄성력 [N] | 200.0 |
| 최대 탄성력 [N] | 300.0 |
| 감압 시 이탈 토크 [Nm] | 6.0 |
| 잠금 모멘트 (A+B) Mx, My [Nm] | 50.0 |
| 홀딩 토크 Mx, My 중앙 잠금(A+B) [Nm] | 100.0 |
| 잠금 토크 Mx, My 제어 피스톤(B) [Nm] | 22.0 |
| 유지 토크 Mx, My 중앙 잠금 제어 피스톤(B) 0 – 6 bar [Nm] | 30.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 강도 조정 [bar] | 0.0 |
| 최대 작동 압력 강도 조정 [bar] | 6.5 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 각도 반복성 [°] | 0.08 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| 중량 [kg] | 7.2 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 유체 소비 [cm³] | 80.0 |
| 유체 소비 센터링(A+B) [cm³] | 27.0 |
| 유체 소비 제어 피스톤(B) [cm³] | 14.0 |
| 확장 시간 [s] | 0.3 |
| 수축 시간 [s] | 0.4 |
| 잠금 시간 [s] | 0.05 |
| 에어 연결 잠금 및 잠금 해제 | M5 |
| 최대 편심 하중 [mm] | 260.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] | 100.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mz [Nm] | 100.0 |
| X축 및 Y축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 1000.0 |
| Z축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 1100.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] | 50.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 75.0 |
| 힘 Fx 최대 동적 [N] | 400.0 |
| 힘 Fy 최대 동적 [N] | 400.0 |
| 힘 Fz 최대 동적 [N] | 550.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 2200.0 |
자세한 기술 데이터는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.
최대 로드
편향
AGM-WZ 하중 다이어그램 – 수직 구조
AGM-WZ 하중 다이어그램 – 수평 구조
최대 로드
이것은 보정 유닛에 작용할 수 있는 모든 정적 부하의 합계입니다.
편향
AGM-Z 및 AGM-XYZ에 적용되는 그림
AGM-WZ 하중 다이어그램 – 수직 구조
- X-axis:
- 하중 중심 거리
- Y-axis:
- 적재 용량
AGM-WZ 하중 다이어그램 – 수평 구조
- X-axis:
- 하중 중심 거리
- Y-axis:
- 적재 용량
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
유체 소비
수축 및 확장 주기당 공기 소모량을 나타냅니다.
유도 시스템
볼 가이드
모니터링
자성 스위치 또는 유도 근접 센서 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품
제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월