arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-GL-B 45-26.5-22

SGWB-GL-B 45-26.5-22

Mordazas de cambio rápido

ID 1497092

交货期可咨询
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza con perfil en relieve, móvil
  • Para sujetar materiales y piezas de trabajo pre-grabados.
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSC mini
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 45 x 26,5 x 22 mm
  • Escalón de sujeción: 3 mm
  • Peso: 0.1 kg
宽度 [mm] 45.0
深度 [mm] 26.5
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.1