SGWB-GL-B 45-26.5-22
Mors à changement rapide
ID 1497092
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia con profilo in rilievo, mobile
- Per il serraggio di materiali e pezzi prestampati.
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSC mini
- Dimensioni: 45 x 26,5 x 22 mm
- Fase di serraggio: 3 mm
- Peso: 0.1 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.5 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.1 |