arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WA-RN 315 Illustration similar

WA-RN 315

Straight soft top jaws, made of steel

ID 151103

WA-RN 315, 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 12.72 mm
  • 경로 너비: 19.02 mm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
  • 배송 수량 (2개, 3개, 4개, 6개)을 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성"을 클릭하세요.
제품 그룹 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 12.72
탭 너비 S [mm] 19.02
B 너비 [mm] 40.0
높이 H1 [mm] 60.0
높이 H2 [mm] 57.0
길이 L [mm] 120.0
구멍 공간 a [mm] 25.74
구멍 공간 b [mm] 63.5
나사 M12
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 1.84