arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS 22-A

MMS 22-A

Analog position sensor
The analog MMS 22-A magnetic sensor is used for monitoring the status of SCHUNK grippers. It detects the approach of a magnet without contact and returns a continuous output signal.

优势 - 您将获益

  • C 形槽传感器
    用于插入机械手,因此没有干扰轮廓。
  • 立即可编程
    由于采用非接触磁性教学刀具
  • 可调节的行程测量范围
    即使行程较大时也可进行模拟位置监控
  • 集成电子元件
    以在节省空间外部轮廓
  • 带 LED 显示器的型号
    直接在传感器上检查开关状态
  • 带标准连接插头的型号
    可方便快速地更换延长线
  • 高柔性聚氨酯线缆
    实现长使用寿命

选件和特殊信息

  • 5或10 V输出电压
    MMS 22-A有5 V或10 V输出电压的型式。5 V传感器针对SCHUNK FPS系统进行了优化。另一方面,10 V传感器可以直接连接到模拟输入上,例如:PLC或单独的输入板卡。
  • 干扰源
    通过临近的其他磁场影响传感器。电机、电焊机、永磁铁或例如内六角扳手、金属碎屑等磁化材料(也叫做软磁体)可产生干扰磁场。
  • 防护等级高
    通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。
  • 屏蔽电缆延长线
    如果通过电缆延长线路传输模拟信号,则建议使用屏蔽电缆。电缆必须在一端加以屏蔽。