ROTA FSW A8
Systém pro rychlou výměnu čelistí
ID 1455788
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Standard pro rychlou výměnu čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Rychlá výměna sklíčidla
- Strana sklíčidla: ISO 702-1 Nr. 8
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
- Max. aktivační síla: 70 kN
- Max. aktivační moment: 100 Nm
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
Technische Details
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 70.0 |
| Max. aktivační moment [Nm] | 100.0 |