TRIBOS-S SRE SO 22
Inzetstuk voor verkleining open opzij
ID 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: Ø14
- Lengte L1: 45 mm
Technical details
| For clamping diameter | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.35 |