MGT-IC Ø1250
MAGNOS para aplicações de torneamento
N.º de identificação 1311858
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: AlNiCo duplo
- Com ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: Ø1250 x 142 mm
- Número de polos: 24 (ranhura T 10H8)
- Força de retenção máx.: 160 N/cm²
- Velocidade de rotação máx.: 300 1/min
- Diâmetro de fixação mín.: 400 mm
- Diâmetro de fixação máx.: 1250 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 1120 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Número de canais: 6
- Conexão: 13-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 160.0 |
| 기둥 수 | 24.0 |
| 연결 | 13-PIN |
| 채널 수 | 6.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 300.0 |
| 중량 [kg] | 1120.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함