arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC mini

KSC mini

小部件夹持
Kompakter Kleinteilespanner mit Backenschnellwechselsystem und hohen Spannkräften für seine Klasse.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Backenschnellwechsel ohne Werkzeug
    Sekundenschnelle Anpassung an neue Spannaufgaben
  • Hohe Spannkraft
    Sorgt für Prozesssicherheit während der Bearbeitung
  • Großer Spannbereich
    Hohe Flexibilität am Werkstück
  • Optimale Zugänglichkeit
    Ideal geeignet für die 5-Seiten-Bearbeitung
  • Breites Einsatzspektrum
    Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet
  • Kleine und kompakte Bauweise
    Ideal für Mehrfachanwendungen zur Erhöhung der Maschinenlaufzeit
  • Umfangreiches Backenprogramm
    Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben, auch mit unterschiedlichen Backenbreiten
  • Rostfreier und gehärteter Grundkörper
    Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel

Optionen und spezielle Informationen

  • Kleinteil-Zentrischspanner mit Backenschnellwechsel
    KONTEC KSC mini verspricht einfachstes Handling von Kleinteilen durch ein symmetrisches Spannen mit hohen Spannkräften. Dank der kompakten Abmessungen und der guten Zugänglichkeit von allen Seiten ist der Spanner ideal geeignet für die Roh- und Fertigteilbearbeitung, Mehrfachspannungen sowie Automationsanwendungen.
  • Das Backenschnellwechselsystem garantiert einen sekundenschnellen Backenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Die Backen können durch einfaches Einklicken der Backe ein- bzw. ausgewechselt werden. Die Backen sind in den Breiten 45 mm und 70 mm verfügbar und können auf allen KSC mini Spannern eingesetzt werden. Der rostfreie Grundkörper garantiert darüber hinaus eine lange Lebensdauer des Spannmittels.