arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC Set ER 20 Illustration similar

CC Set ER 20

ER set of collets

N.º de identificação 280222

product.stock.stockLevelStatus.inStock
CC Set ER 20, ER set of collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Number of ER collets: 12
  • For clamping diameter: Ø2 - 13
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
For ER 20
For clamping diameter Ø2 - 13
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 13.0
Weight [kg] 0.775
Number of ER collets 12.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B