CC ER 11 Ø3/16"
ER collets
ID 1403942
CC ER 11 Ø3/16", ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø3/16"
- Diameter: 3/16"
- Length L1: 18 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
Technical details
| 사용 대상 | ER 11 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø3/16" |
| D1 min. [mm] | 4.2625 |
| D1 max. [mm] | 4.7625 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| 중량 [kg] | 0.006 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B