arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-F 160-108-49

SGWB-F 160-108-49

Ganasce reversibili

ID 430043

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, fixed
  • Interface 1: W-160
  • Suitable for: KSG 160
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 108 x 49 mm
  • Weight: 4.6 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 108.0
Altezza [mm] 49.0
Peso [kg] 4.6

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori