arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-P

TCU-P

허용값 보정 유닛
Pro kompenzaci malých polohových a pozičních odchylek u montážních a manipulačních aplikací

Výhody – Přínos pro Vás

  • Kompenzace tolerancí obrobků a polohových nepřesností
    snížené rizika zaseknutí, snížené potřebná montážní síly a minimalizované opotřebení obrobku a manipulačního přístroje
  • Přímá montáž paralelních chapadel.
    proto nejsou potřeba žádné další redukční desky
  • Kompaktní konstrukce
    nízká výška a hmotnost
  • Pneumatické zamykání
    dlouhá životnost elastomerů, tuhá jednotka při pojezdu
  • monitorování uzamčení
    pro spolehlivé procesy a kratší časy cyklu

Možnosti a zvláštní informace

  • Monitorování uzamykání
    magnetickým snímačem
  • Připojení
    dvě zásuvné přípojky pro hadici
  • Okolní teplota
    -10 °C až 90 °C
  • Provozní tlak
    od 4 barů do 8 barů
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.