arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-Z

TCU-Z

Jednotka pro vyrovnávání tolerancí
Pro kompenzaci malých polohových a pozičních odchylek u montážních a manipulačních aplikací

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Compensazione di tolleranze riferite al pezzo e di imprecisioni di posizionamento
    Riduce il pericolo di incastro, le forze necessario per il montaggio vengono diminuite e viene ridotta l'usura del pezzo e dell'unità di manipolazione
  • Montaggio diretto di una pinza autocentrante
    Per questo motivo non sono necessarie piastre adattatrici supplementari
  • Tipo di costruzione compatto
    Altezza e peso ridotti
  • Bloccaggio pneumatico
    Lunga durata degli elastomeri, unità rigida durante la traslazione
  • Monitoraggio del bloccaggio
    Per cicli sicuri e tempi di ciclo più brevi

Opzioni ed informazioni speciali

  • Monitoraggio del bloccaggio
    Mediante l'interruttore magnetico
  • Collegamenti
    Due collegamenti a innesto per tubo flessibile
  • Temperatura ambiente
    Da -10 °C a 90 °C
  • Pressione d'azionamento
    da 4 bar a 8 bar
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.