ROTA NCO à partir de la taille 800
Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Data da descontinuação: 30 de jun. de 2023
Produtos alternativos:
Mandrin de tour automatique universel à 3 mors avec large course des mors et passage de fluides intégré
Descrição
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Support de mors optimal pour le serrage extérieur et intérieur grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Course de mors maximale avec force de serrage des mors maximale
Serrage sûr et variable au-delà des contours de collision - Étanchéité de série contre le liquide de refroidissement et les copeaux grâce à des barrettes de raclage, des joints et un alésage traversant étanches
Convient parfaitement à une utilisation sur tours verticaux - Passage de fluides (air ou liquide d'arrosage) comme option de série intégrée dans le corps du mandrin
Flexibilité en fonction de l'application - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
Large choix dans la gamme de mors rapportés - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Le mandrin automatique à guidage oblique est parfaitement protégé contre la saleté et les copeaux. La technique de ROTA NCO garantit une précision et une durée de vie maximales sur les tours horizontaux et verticaux. La longue course du mors permet le serrage au-delà de contours de collision.
- Les possibilités du passage de fluides sont illimitées avec ROTA NCO. En option, un fluide de refroidissement ou un passage d'air sont déjà préparés dans le corps du mandrin.