arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-D11 類似のイラスト

FFV Z195-D11

標準取付板

ID 836223

標準取付板

特長:
  • サイズ拡大取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z195
  • マシン側面: ISO 702-2 Nr. 11
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 223.8 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 235 mm
  • 高さ: 51 mm
  • 貫通穴: 175 mm
  • 重量: 13 kg
Chuck side Z195
Machine side ISO 702-2 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 223.8
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 51.0
Through-hole [mm] 175.0
Weight [kg] 13.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws