FFV Z195-D8
Placa adaptadora estándar
ID 836222
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z195
- Lado de la máquina: ISO 702-2 N.º 8
- Círculo de paso de mandril: 223.8 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 38 mm
- Paso de barra: 136.2 mm
- Peso: 6.4 kg
Información técnica
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 No. 8 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 171.4 |
| Height [mm] | 38.0 |
| Through-hole [mm] | 136.2 |
| Weight [kg] | 6.4 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación