ROTA NCE 315-106 A6-SV90°
3-jaw power chuck with through-hole
ID 808041
This product has been discontinued and is no longer available.
Standard power lathe chucks with through-hole
- End-of-sales date: 2023-06-30
- Weight-reduced power lathe chuck
- Through-hole: 106 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 5.8 mm
- Piston stroke: 25 mm
- Max. clamping force: 155 kN
- Max. actuating force: 58 kN
- Max. rotational speed: 3500 1/min
- Weight: 43 kg
Technical details
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 155.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 58.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.8 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.48 |
| Peso [kg] | 43.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização, parafuso com olhal e manual de operação