arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-F 125-88-40

SGWB-F 125-88-40

Reversal jaws

IDnr. 1395494

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, fixed
  • Interface 1: W-125-1
  • Interface 2: W-125-2
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 88 x 40 mm
  • Weight: 2.5 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 88.0
Hoogte [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen