VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH
Accessories MAGNOS
ID 1611053
Cavo di connessione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cavo di collegamento per il sistema modulare KEH plus
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Sistema plug-and-play per una facile installazione
- Collegamento dell'unità di controllo: 1 x ILME male
- Collegamento piano magnetico: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Numero di canali: 2
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 6.5 kg
Technical details
| Numero di canali | 2.0 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione