SGBB-B 125-66-40
Monoblock jaws
ID 1349858
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Monoblock jaw, movable
- Interface 1: W-125-1
- Suitable for: KSC-D 125, KSC-F 125
- Dimensions: 125 x 66 x 40 mm
- Weight: 2.6 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 66.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 2.6 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation