KSH3-SM IOL
Détection de l'étau de serrage automatique
Centrales compactes à commande pneumatique avec unité de surveillance sensorielle et interface IO-Link
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Todos os recursos da série KSH3 permanecem inalterados
Tecnologia TANDEM testada e comprovada, ideal para aplicações de automação - Monitoramento integrado da castanha por meio de um sensor Hall
Saber exatamente onde as castanhas estão localizadas - Sensor de pressão integrado
Determinação das pressões operacionais atuais nas duas câmaras do cilindro - Eletrônica integrada na morsa
O processamento do sinal é feito exclusivamente no dispositivo de fixação - Transmissão de sinais via IO-Link
Para fácil integração em sistemas de barramento de campo comumente usados - Máxima confiabilidade do processo
Graças às várias opções de consulta e transmissão de mensagens de erro - Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Corpo base endurecido e extremamente rígido
Portanto, uma vida útil mais longa com a mais alta precisão. Mesmo com força de fixação máxima
Opções e informações especiais
- Morsas com acionamento hidráulico com unidade de monitoramento sensorial
TANDEM KSH3-SM IOL da SCHUNK significa morsas de acionamento hidráulico de alto desempenho com unidade de monitoramento de sensores integrada adicionalmente. Essas morsas acionadas foram desenvolvidas especificamente para processos automatizados nos quais o sinal deve ser transferido diretamente para o sistema de controle da máquina. Esta é a versão padrão das morsas KSH3, que possui a unidade de monitoramento implementada no lugar da tampa abaixo do cilindro. Com a ajuda deste sistema de sensor integrado, tanto a posição da castanha quanto a pressão de atuação atual podem ser monitoradas e transferidas para o sistema de controle da máquina por meio de uma interface IO-Link. A eletrônica é totalmente integrada à unidade de monitoramento.