ADHESO Demogreifer 700µm
Adhesive grippers
Adhesive grippers ADHESO
- Gripper pad size: 32 mm
- ADHESO adhesive structure, diameter of pillars: 700 µm
기술 세부 정보
| Haftstruktur [µm] | 700.0 |
|---|---|
| Eigenmasse [g] | 28.5 |
| Pad Durchmesser [mm] | 32.0 |
| Umgebungsbedingungen | staubfrei, fettfrei, trocken |
| Material Schaumstoff | geschäumter Acrylatklebstoff |
| Material Haftstruktur | TPU |
| Durchmesser D [mm] | 40.0 |
| Höhe Z [mm] | 19.8 |
Der G-5-700-M zeigt die Möglichkeiten und Vorteile unserer Technologie auf. Bitte beachten Sie, dass dieser Greifer speziell zur Verwendung in Testumgebungen und für Demonstrationszwecke geeignet ist. Mit dem ADHESO G-5-700-M erhalten Sie Einblick in die Welt dieser Zukunftstechnologie und können die Leistungsfähigkeit unserer Greifer unmittelbar erleben.
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Principio de funcionamiento
Adhesión (seca)
Material de la carcasa
Aluminio, anodizado
Material de espuma
Estructura de soporte/adhesivo acrílico espumado
Material de la estructura adhesiva
Poliuretano termoplástico (TPU) 700 µm
Material adhesivo
Adhesivo acrílico
Peso de la pieza
hasta 1 kg/cm², según la superficie de la pieza
Material suministrado
Pinza ADHESO con tapón protector
Pinza, que consiste en
Soporte de almohadilla, estructura de soporte, estructura adhesiva