arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGK

EGK

Gripper for small components
Electric parallel gripper for controlled gripping motions and gentle handling of sensitive components.
SCHUNK - EGK

Une préhension délicate. Un processus solide.

Prise en main délicate de composants sensibles.
Préhenseur polyvalent de petites pièces et de pièces délicates.

Les mouvements de préhension contrôlés grâce aux modes SoftGrip permettent une manipulation en douceur des pièces sensibles. Par ailleurs, le contrôle intégré de la force de préhension et la détection des pertes garantissent une fiabilité maximale du processus pour les tâches de manipulation exigeantes.​

EGK en utilisation

Automatisation des laboratoires

Manipulation fiable des échantillons, des plateaux et des conteneurs dans des environnements de production sensibles grâce à la compatibilité avec les salles blanches, à un graissage conforme aux normes alimentaires et à un contrôle précis de la force de préhension.​

Fabrication de produits électroniques

Manipulation délicate des cartes électroniques et des composants électroniques fragiles grâce au mode SoftGrip et à un positionnement précis.​

Applications de tri flexibles​

La course programmable et la force de préhension variable permettent de manipuler différentes variantes de pièces à l'aide d'une seule pince.​

Ce qui fait la particularité d'EGK​

Une seule pince pour une grande variété de pièces

Des pièces différentes nécessitent souvent l'utilisation de différentes pinces. La pince EGK s'adapte aux variations de dimensions des composants et permet la manipulation d'une grande variété de pièces à l'aide d'une seule pince. La grande course librement programmable et la force de préhension réglable en continu permettent de réduire le temps et les efforts nécessaires aux changements d'outillage, ainsi que le nombre requis de pinces.​

Photo de l'application - 2D Grasping Kit EGK

Commencez rapidement et en toute simplicité

Les interfaces de communication standards, les blocs de fonction automate et les plugins pour robots simplifient l'intégration dans les systèmes existants. Les logiciels libres et les capacités de simulation facilitent la mise en service virtuelle et accélèrent la mise en œuvre de nouvelles applications. Le SCHUNK Control Center offre également des fonctions de configuration, de mise en service et de diagnostic.​

Convient à une utilisation dans des environnements soumis à une réglementation stricte

La compatibilité avec les salles blanches et le graissage conforme aux normes alimentaires permettent une utilisation dans des secteurs sensibles tels que l'électronique et les life sciences. L'EGK est donc la solution idéale pour les applications soumises à des exigences élevées en matière de propreté, de stabilité des procédés et de qualité des produits.​

EGK : image d'application en électronique

Aperçu des avantages.

  • Manipulation fiable des pièces délicates grâce aux modes SoftGrip avec des impulsions de force réduites.​
  • Une seule pince permet de manipuler une grande variété de pièces grâce à sa course étendue et à sa force de préhension réglable en continu.​
  • Lancez-vous rapidement et facilement, grâce à une large gamme d'interfaces de communication et à une assistance complète, comprenant des plugins pour robots, des modules automates, des composants open source, des modèles pour la mise en service virtuelle et l'application de mise en service disponible dans le SCHUNK Control Center.​
  • Convient à une utilisation dans des environnements hautement réglementés grâce à sa compatibilité avec les salles blanches, à son graissage conforme aux normes alimentaires et à sa conception à faible contamination.​
  • Une prise en main sûre sur toute la longueur du doigt de préhension. Le rail de guidage profilé réduit au minimum les pertes de force de préhension et garantit une grande précision de répétabilité.
  • Éviter les pertes de pièces par maintient de force de préhension et détection de perte intégrées.​
  • Évitez systématiquement les interférences et accélérez les processus de préhension grâce à l'approche des doigts vers une position librement sélectionnable, même lorsque la machine est encore en mouvement​.
  • Reprenez immédiatement le travail après un redémarrage, sans avoir besoin d'un cycle de référence, grâce à un codeur absolu haute résolution.​
  • Saisissez et resaisissez les pièces même en cas d'écarts de position et de tolérances, sans nécessiter de course d'approche supplémentaire grâce à un centrage autonome et à une augmentation contrôlée de la force de préhension via l'entraînement.​
  • Contrôlez et surveillez avec précision le processus de préhension grâce à des fonctions de mouvement et de manipulation personnalisables, ainsi qu’à des messages d’état, d’erreur et d’avertissement.​
  • Ne nécessitant pratiquement aucun entretien grâce à l'utilisation de moteurs plats sans balais.​