PSH
Großhubgreifer
2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub und schmutzunempfindlichen Rundführungen
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Guidages cylindriques protégés contre les salissures
étanche, pour de grandes courses - Fixation sur deux faces de la pince avec centrage
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Gamme complète d'accessoires de détection
pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position
Options et informations particulières
- Position du(des) doigt(s)
peut être détecté au moyen de détecteurs magnétiques et/ou inductifs. Version non synchronisée disponible sur demande. - Version haute température V/HT
pour une utilisation dans un environnement chaud - Version ATEX EX
pour atmosphères explosives - Versions supplémentaires
Différentes options peuvent être combinées ensemble. De nombreuses autres options sont également disponibles - indiquez-nous simplement quelle est votre application ! - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.