Avec la cellule GROW, SCHUNK réunit son expertise et ses nombreuses années d’expérience dans la conception de processus de serrage et des systèmes d’automatisation. Au lieu de solutions personnalisées et uniques, l'accent est mis sur une conception modulaire évolutive qui met à disposition des applications robotiques intelligentes sous la forme de modules de production techniquement robustes et reproductibles.
L’un des éléments clés de la cellule est l’approche « simulation d’abord » : les processus sont préparés numériquement avant d’être exécutés sur le système réel. Grâce à l'intégration des bibliothèques NVIDIA Omniverse et du cadre de simulation les bibliothèques et le NVIDIA Isaac dans les pipelines de simulation de SCHUNK, il est possible de modéliser, d'entraîner et de valider virtuellement les mouvements des robots, les processus de préhension et des séquences complètes. Cela réduit le risque, raccourcit la mise en service et permet un démarrage stable. Pour passer du modèle numérique à l'exécution réelle, des flux de travail basés sur des logiciels entrent en jeu. Des plateformes telles que Wandelbots NOVA montrent comment les processus simulés peuvent être transférés dans les opérations et optimisés en permanence. La cellule d’automatisation GROW fournit la base physique fiable nécessaire pour que le système, piloté par l’IA et les logiciels, fonctionne durablement dans des conditions de production réelles.
L'exemple est clair : SCHUNK ne considère pas l'IA physique comme une vision lointaine de l'avenir, mais comme une voie de développement industriel élaborée en collaboration avec des partenaires. La cellule d’automatisation GROW rend ce partenariat tangible, sous la forme d’une plateforme normalisée qui rassemble les technologies et simplifie le chemin des clients vers l’automatisation intelligente, étape par étape.